40 mm (1.5 in) 銷

40 mm (1.5 in) 銷 銷

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
8.8 lb
4 kg
銷的直徑
1.6 in
40 mm
數量
2
2

產品規格 40 mm (1.5 in) 銷

重量 8.8 lb 4 kg
銷的直徑 1.6 in 40 mm
數量 2 2
長度 14.5 in 368 mm

了解 40 mm (1.5 in) 銷 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝