45 mm (1.7 in) 銷

45 mm (1.7 in) 銷 銷

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
22 lb
10 kg
銷的直徑
1.8 in
45 mm
數量
2
2

產品規格 45 mm (1.7 in) 銷

重量 22 lb 10 kg
銷的直徑 1.8 in 45 mm
數量 2 2
長度 14.5 in 368 mm

了解 45 mm (1.7 in) 銷 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝