安裝支架 - S40

安裝支架 - S40 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
S40
S40
重量
41 lb
18.6 kg
總寬度
12.5 in
318 mm

產品規格 安裝支架 - S40

介面類型 S40 S40
重量 41 lb 18.6 kg
總寬度 12.5 in 318 mm
總長度 15.1 in 384 mm
總高度 7.1 in 181 mm
銷的直徑 1.6 in 40 mm
相容性 TRS6 TRS6

了解 安裝支架 - S40 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖