安裝支架 - S45

安裝支架 - S45 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
S45
S45
重量
68.6 lb
31.1 kg
總寬度
15.2 in
387 mm

產品規格 安裝支架 - S45

介面類型 S45 S45
重量 68.6 lb 31.1 kg
總寬度 15.2 in 387 mm
總長度 20.4 in 518 mm
總高度 8 in 204 mm
銷的直徑 1.8 in 45 mm
相容性 TRS8 TRS8

了解 安裝支架 - S45 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖