7-9 短噸安裝支架 - 插銷式

7-9 短噸安裝支架 - 插銷式 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
插銷式 (7-9 短噸)
插銷式 (7-9 短噸)
重量
99.9 lb
45.3 kg
總寬度
15.8 in
401 mm

產品規格 7-9 短噸安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 (7-9 短噸) 插銷式 (7-9 短噸)
重量 99.9 lb 45.3 kg
總寬度 15.8 in 401 mm
總長度 17.9 in 455 mm
總高度 8.3 in 212 mm
銷的直徑 2 in 50 mm
相容性 TRS8 TRS8

了解 7-9 短噸安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖