10 短噸安裝支架 - 插銷式

10 短噸安裝支架 - 插銷式 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
插銷式 (10 短噸)
插銷式 (10 短噸)
重量
113.5 lb
51.5 kg
總寬度
15.5 in
394 mm

產品規格 10 短噸安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 (10 短噸) 插銷式 (10 短噸)
重量 113.5 lb 51.5 kg
總寬度 15.5 in 394 mm
總長度 21.9 in 556 mm
總高度 8.5 in 215 mm
銷的直徑 2.4 in 60 mm
相容性 TRS8 TRS8

了解 10 短噸安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖