攝影棚拍攝

支架 安裝支架 - CW-10

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

介面類型
CW-10 接頭
CW-10 接頭
重量
174.2 lb
79 kg
總寬度
14.6 in
370 mm

總覽

適合搭配使用 H 系列錘具的安裝支架。

產品規格 安裝支架 - CW-10

介面類型 CW-10 接頭 CW-10 接頭
重量 174.2 lb 79 kg
總寬度 14.6 in 370 mm
總長度 19.5 in 495 mm
總高度 12.9 in 327 mm

了解 安裝支架 - CW-10 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  安裝支架 - CW-10

查看更多方案