攝影棚拍攝

工具 H80 橫切鑿

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

錘頭直徑
3 in
75 mm
總長度
27.6 in
700 mm
重量
48.5 lb
22 kg

總覽

錘具工具用於碎裂各種不同物料。

產品規格 H80 橫切鑿

錘頭直徑 3 in 75 mm
總長度 27.6 in 700 mm
重量 48.5 lb 22 kg
相容性 H80 錘具 H80 錘具

了解 H80 橫切鑿 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  H80 橫切鑿

查看更多方案