攝影棚拍攝
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
照片 (7)
全新

BH130,Smart 反鏟

要求報價 立即購買

金鑰規格

最大挖掘深度
117 in
2972 mm
工作重量
2325.9 lb
1055 kg
總長度
91.9 in
2334 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

Smart 附件

Smart 附件

BH130 Smart 反鏟的功能不只有開啟駕駛室內的指示燈;雖然它也做得到。第一步是辨識附件。D3 或新一代 (05A) 主控機具能辨識機具連接了 BH130。接著啟動專用的機器顯示畫面,讓您能選取 BH130 的選項。跟 Smart 附件一樣,BH130 也能變更模式。現有的機器操縱桿將重新設定為可執行附件上的功能。
應用

應用

可用於一般的反鏟應用,像是挖掘基腳、基底和排水溝渠、公共設施溝渠、回填,以及維護建築施工、工業和造景工程中的坡面和路堤。
整合式控制

整合式控制

能讓駕駛員待在駕駛室內安全地使用 BH130,無須移除車門或任何額外硬體。
相容於 3 短噸挖掘機附件

相容於 3 短噸挖掘機附件

Cat® 3 短噸 (35-35 mm 銷直徑) 挖掘機附件可輕鬆搭配 BH130 使用。
模式選擇/切換

模式選擇/切換

連接 BH130 Smart 反鏟時,主控機器會出現兩個模式:機器控制模式和附件控制器模式。
輔助液壓裝置

輔助液壓裝置

輔助液壓管路提供到斗桿末端的輔助液壓流量,可用於操作迷你液壓挖掘機錘具、螺旋鑽、溝渠清潔鏟斗、液壓指和振動板壓實機。

產品規格 BH130,Smart

最大挖掘深度 117 in 2972 mm
工作重量 2325.9 lb 1055 kg
總長度 91.9 in 2334 mm
穩定器範圍 - 操作位置 71.4 in 1813 mm
610 mm (2') 時的挖掘深度 124.3 in 3156 mm
4,220 mm (8') 時的挖掘深度 106.5 in 2705 mm
直式牆面挖掘深度 79.5 in 2020 mm
整體作業高度 146.6 in 3723 mm
裝載高度 97.2 in 2470 mm
裝載範圍 73.6 in 1869 mm
沿地平線從回轉樞軸的伸出距離 158.6 in 4029 mm
回轉弧 180 度 180 度
鏟斗旋轉 183 度 183 度
鏟斗崛起力 7012.9 lb 3181 kg
斗桿崛起力 3538.4 lb 1605 kg
動臂樞軸高度 17.6 in 448 mm
離地間隙 3.9 in 99 mm
運輸高度 100.9 in 2562 mm
運輸寬度 80.4 in 2041 mm
所需的液壓系統分部 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量
最佳液壓流量 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
最佳液壓壓力 180-230 bar (2,600-3,340 psi) 180-230 bar (2,600-3,340 psi)
總側移行程 33 in 838 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

產品手冊和更多內容可隨時下載!