2646 mm (104 in),Smart
全新

2646 mm (104 in),Smart 推土鏟

要求報價 立即購買

金鑰規格

鏟刀寬度
104.2 in
2646 mm
寬度 - 全傾斜
90.7 in
2304 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
30 度

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 12 筆

全比例調節操縱桿控制器

全比例調節操縱桿控制器

全比例調節操縱桿控制器透過右操縱桿來操作附件。主要功能整合於操縱桿中,提供操作員直覺的操作體驗。
可變動力角度傾斜

可變動力角度傾斜

履帶式堆土機可變動力角度傾斜 (VPAT, Variable Power Angle Tilt) 設計,具有同時傾斜和改變角度的功能,可實現絕佳的控制能力和操控性。
梯形鏟刀

梯形鏟刀

符合履帶式堆土機鏟刀的形式,能在鏟刀全傾斜時對垂直面齊頭並排切割。
可更換的栓接式刀刃

可更換的栓接式刀刃

鏟刀配備四片可更換、栓接式刀刃,可確保鏟刀的長久使用壽命。刀刃上的磨損指示條提供剩餘切削刃壽命的視覺指示。中心刀刃段可翻轉使用,壽命延長一倍。
可拆式墊片

可拆式墊片

可拆式墊片可用於補償樞軸接合面磨損。
防溢護板

防溢護板

防溢護板可在鏟刀裝滿物料時防止物料從鏟刀頂部溢出。

產品規格 2646 mm (104 in),Smart

鏟刀寬度 104.2 in 2646 mm
寬度 - 全傾斜 90.7 in 2304 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左 30 度 30 度
傾斜角度範圍 +/- 10 度 +/- 10 度
鏟刀高度 28.2 in 716 mm
總高度 34.6 in 878 mm
長度 40.6 in 1030 mm
重量 1205.9 lb 547 kg
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
所需的液壓系統分部 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量
最佳液壓流量 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2646 mm (104 in),Smart 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖