總覽
專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。
顯示第 1-6 筆,共 9 筆
| 鏟刀寬度 | 92.2 in 2342 mm |
| 寬度 - 全傾斜 | 80.7 in 2049 mm |
| 最大鏟刀角度 - 從中央往右/左 | 30 度 30 度 |
| 傾斜角度範圍 | +/- 10 度 +/- 10 度 |
| 鏟刀高度 | 28.2 in 716 mm |
| 總高度 | 30.7 in 779 mm |
| 長度 | 40.5 in 1028 mm |
| 重量 | 1124.4 lb 510 kg |
| 刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量 |
| 最佳液壓流量 | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| 介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |