攝影棚拍攝

割草機 BRX118 工業用

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
75.2 in
1911 mm
切割寬度
72 in
1829 mm
切割直徑上限
8 in
203 mm

總覽

Cat® 工業用割草機最適合用於道路維護、清理土地和灌木修剪。

產品規格 BRX118 工業用

總寬度 75.2 in 1911 mm
切割寬度 72 in 1829 mm
切割直徑上限 8 in 203 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
總長度 85.4 in 2170 mm
總高度 28.9 in 733 mm
重量 2363.4 lb 1072 kg
最佳液壓流量 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
最佳液壓壓力 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
齒尖速度 (根據流量) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
馬達排量 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
驅動軸扭矩 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

了解 BRX118 工業用 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  BRX118 工業用

查看更多方案