617 mm (24"),130 L (4.6 ft3),插銷式,45 mm (1.8")
全新

617 mm (24"),130 L (4.6 ft3),插銷式,45 mm (1.8") 重載型鏟斗 - Mini 挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
24.3 in
617 mm
容量
4.6 ft³
130 l
重量
240.3 lb
109 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

Cat® 重載型鏟斗適合半岩質土壤,或需要將硬質邊坡物料破碎移除的應用。適合建築施工、造景工程和公共設施應用的公共設施挖溝、挖掘基腳、回填及一般挖掘。
Cat

鏟斗設計

成型後包覆部設計提升鏟斗負載能力及產能。
Cat

優異的鏟斗裝填特性

最佳包覆部角度及非銳角設計提升優異的鏟斗裝填特性,並減少物料填塞。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。

產品規格 617 mm (24"),130 L (4.6 ft3),插銷式,45 mm (1.8")

寬度 24.3 in 617 mm
容量 4.6 ft³ 130 l
重量 240.3 lb 109 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 30.9 in 786 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 617 mm (24"),130 L (4.6 ft3),插銷式,45 mm (1.8") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖