1200 mm (47 in),360 L (12.7 ft3),插銷式,50 mm (2 in)

傾斜溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機 1200 mm (47 in),360 L (12.7 ft3),插銷式,50 mm (2 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
47.2 in
1200 mm
容量
12.7 ft³
360 l
重量
1045 lb
474 kg

總覽

適用於溝渠清潔、挖坡、地面整平和其他整地施工作業。

產品規格 1200 mm (47 in),360 L (12.7 ft3),插銷式,50 mm (2 in)

寬度 47.2 in 1200 mm
容量 12.7 ft³ 360 l
重量 1045 lb 474 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 42.6 in 1081 mm
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
介面類型 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器)

了解 1200 mm (47 in),360 L (12.7 ft3),插銷式,50 mm (2 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖