| 寬度 | 60 in 1520 mm |
| 容量 | 16.2 ft³ 460 l |
| 重量 | 1201.5 lb 545 kg |
| 底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
| 刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 鏟齒半徑 | 42.6 in 1081 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 第一輔助 第一輔助 |
| 介面類型 | 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器) |
功能一覽
產品規格 1520 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),50 mm (2 in)
了解 1520 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),50 mm (2 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 挖掘機
1520 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),50 mm (2 in)
已選擇
- 寬度
- 60 in
- 1520 mm
- 容量
- 16.2 ft³
- 460 l
- 重量
- 1201.5 lb
- 545 kg
鏟斗 - 挖掘機
1500 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),60 mm (2.4 in)
- 寬度
- 60 in
- 1500 mm
- 容量
- 16.2 ft³
- 460 l
- 重量
- 1239 lb
- 562 kg
鏟斗 - 挖掘機
1200 mm (47 in),360 L (12.7 ft3),插銷式,50 mm (2 in)
- 寬度
- 47.2 in
- 1200 mm
- 容量
- 12.7 ft³
- 360 l
- 重量
- 1045 lb
- 474 kg