1500 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),60 mm (2.4 in)

1500 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),60 mm (2.4 in) 傾斜溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
60 in
1500 mm
容量
16.2 ft³
460 l
重量
1239 lb
562 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

雙汽缸設計

雙汽缸設計

雙水平橫置液壓汽缸實現快速平穩的循環時間,並最大化傾斜動量。鏟斗可從中心位置向左或向右傾斜 45 度。
標準栓接式刀刃

標準栓接式刀刃

一體式栓接式硬化刀刃,可更換且可翻轉使用,使用壽命長和高性能。
兩個扭矩管

兩個扭矩管

兩根扭矩管為側邊提供更強的支撐,並實現額外的剛性和穩定的鏟斗設計。
排放孔

排放孔

標準排放孔可在泥濘潮濕的狀況下,排出鏟斗內部積水。
視覺傾斜指示器

視覺傾斜指示器

視覺指示器讓駕駛員可以輕鬆從機具的駕駛室查看鏟斗是否處於水平狀態。
防溢護板

防溢護板

兩塊防溢護板有助於防止物料溢出鏟斗並流入汽缸而造成損壞。

產品規格 1500 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),60 mm (2.4 in)

寬度 60 in 1500 mm
容量 16.2 ft³ 460 l
重量 1239 lb 562 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 43.8 in 1112 mm
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
介面類型 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器)

了解 1500 mm (60 in),460 L (16.2 ft3),插銷式 (抓銷器),60 mm (2.4 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖