2.5 m3 (3.3 yd3),2950 mm (116"),插銷式、栓接式刀刃
全新

通用鏟斗 - 高性能系列 2.5 m3 (3.3 yd3),2950 mm (116"),插銷式、栓接式刀刃

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
116 in
2950 mm
高度
51.7 in
1314 mm
重量
2590.4 lb
1175 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

通用高性能系列鏟斗,提供良好的全方位性能,適合堆料、重新搬運、挖掘與邊坡裝載等作業使用。這類鏟斗如其名稱所示,擅於處理堆料裝載及邊坡裝載等作業。其設計可提供標準崛起力,並適用於磨蝕環境。適用於向後拖拉及整平應用。高性能系列鏟斗的填充因子可在規定容量之上額外增加 115%。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

整合式防溢護板可保護機器連桿,並可預防物料溢出,加強負載固定。
圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑可協助將物料注入鏟斗之中並加以固定。
高性能系列外型

高性能系列外型

高性能系列產品以其外型讓您輕鬆裝載,並達到最高的搬運裝載量。
開放式喉管設計

開放式喉管設計

開放式喉管設計可提升堆積量及填充因子。
底部耐磨板

底部耐磨板

鏟斗底部後方的可更換耐磨板,有助於在高磨損情況下為鏟斗提供更長的使用壽命。

產品規格 2.5 m3 (3.3 yd3),2950 mm (116"),插銷式、栓接式刀刃

寬度 116 in 2950 mm
高度 51.7 in 1314 mm
重量 2590.4 lb 1175 kg
長度 51.7 in 1312 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 2.5 m3 (3.3 yd3),2950 mm (116"),插銷式、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖