攝影棚拍攝

上方卸載鏟斗 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
107.4 in
2728 mm
高度
67.2 in
1706 mm
重量
3961.7 lb
1797 kg

總覽

提升卸料高度可讓裝載應用享有更優異的性能。

產品規格 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

寬度 107.4 in 2728 mm
高度 67.2 in 1706 mm
重量 3961.7 lb 1797 kg
長度 69.7 in 1770 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
所需的液壓系統分部 第 3 功能 第 3 功能

了解 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

查看更多方案