寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 67.8 in 1721 mm |
重量 | 4753.2 lb 2156 kg |
長度 | 72.2 in 1835 mm |
容量 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |
寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 67.8 in 1721 mm |
重量 | 4753.2 lb 2156 kg |
長度 | 72.2 in 1835 mm |
容量 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |