寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 67.8 in 1721 mm |
重量 | 4687 lb 2126 kg |
長度 | 69.9 in 1775 mm |
容量 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |
寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 67.8 in 1721 mm |
重量 | 4687 lb 2126 kg |
長度 | 69.9 in 1775 mm |
容量 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |