寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 73.3 in 1863 mm |
重量 | 4909.7 lb 2227 kg |
長度 | 75.7 ft 1922 m |
容量 | 6.5 yd³ 5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |
寬度 | 119.4 in 3032 mm |
高度 | 73.3 in 1863 mm |
重量 | 4909.7 lb 2227 kg |
長度 | 75.7 ft 1922 m |
容量 | 6.5 yd³ 5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |