寬度 | 119.3 in 3031 mm |
高度 | 73.4 in 1864 mm |
重量 | 4973.6 lb 2256 kg |
長度 | 76.9 in 1954 mm |
容量 | 6.5 yd³ 5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |
寬度 | 119.3 in 3031 mm |
高度 | 73.4 in 1864 mm |
重量 | 4973.6 lb 2256 kg |
長度 | 76.9 in 1954 mm |
容量 | 6.5 yd³ 5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1.4 in 35 mm |
刀刃厚度 | 1.2 in 30 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |