1.5 m3 (2.0 yd3),Fusion™ 接頭,基刃
全新

1.5 m3 (2.0 yd3),Fusion™ 接頭,基刃 物料處理

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
73.3 in
1861 mm
高度
50.1 in
1272 mm
重量
2275.2 lb
1032 kg

功能一覽

堅固的鏟斗底板

堅固的鏟斗底板

物料處理鏟斗採用底部支撐帶,以延長鏟斗使用壽命,並確保盡可能減少包覆薄片磨損。
栓接式刀刃

栓接式刀刃

栓接式刀刃可確保在需要時輕鬆更換與地面接觸的磨損表面,延長鏟斗的使用壽命。
可增加剛性的扭矩管

可增加剛性的扭矩管

大型扭矩管位於鏟斗背側,可確保鏟斗能夠承受機器力量及大容量負載。

產品規格 1.5 m3 (2.0 yd3),Fusion™ 接頭,基刃

寬度 73.3 in 1861 mm
高度 50.1 in 1272 mm
重量 2275.2 lb 1032 kg
長度 46.2 in 1174 mm
容量 2 yd³ 1.5 m³
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 1.5 m3 (2.0 yd3),Fusion™ 接頭,基刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖