< 返回

融资和保险
了解详情

概要

經過設計,可在各種作業條件下搬運各種物料。

寬度

單位:
寬度 62.0 in 1576.0 毫米 Less

滿載容量 996.5 磅 452.0 公斤 Less
高度 (抓取器為關合狀態) 20.7 in 525.0 毫米 Less
Work tool length 29.5 in 749.0 毫米 Less
基座鏟刀厚度 0.75 in 19.0 毫米 Less
操作壓力 3336.0 psi 23000.0 千帕 Less
虎鉗開口 40.0 in 1016.0 毫米 Less