2198 mm (86 in),栓接式刀刃

2198 mm (86 in),栓接式刀刃 工業抓斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
86 in
2198 mm
重量
1347 lb
611 kg
高度 - 抓斗封閉
32.8 in
833 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯可讓人員安全且方便進出駕駛室。新式中央踏階步幅較短,駕駛員可更方便進出。
汽缸和管路護板

汽缸和管路護板

重載型汽缸和管路護板,有效防止鬆散碎屑損壞鏟斗。
抗磨蝕軟管護板

抗磨蝕軟管護板

在裸露的軟管上增加磨蝕保護,以延長使用壽命。
硬化抓斗齒尖

硬化抓斗齒尖

更堅固耐用的抓斗齒尖,性能更佳且使用壽命更長。
大抓斗開口

大抓斗開口

大型抓斗開口讓駕駛員能夠固定各種不同的物體。
可拆式側板

可拆式側板

側板使工業抓斗能像傳統鏟斗一樣更有效地運作,實現高效挖掘並收集大量泥土。進行灌叢清除作業時,可利用其抓斗來收集大量的碎屑。拆下側板後,便可容納大量灌叢和木材,讓物料能從兩側自然伸展。

產品規格 2198 mm (86 in),栓接式刀刃

寬度 86 in 2198 mm
重量 1347 lb 611 kg
高度 - 抓斗封閉 32.8 in 833 mm
長度 35.7 in 906 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
操作壓力 3335.9 psi 23000 kPa
爪開口 39.1 in 992 mm

了解 2198 mm (86 in),栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖