| 寬度 | 92 in 2350 mm |
| 重量 | 1391.1 lb 631 kg |
| 高度 - 抓斗封閉 | 32.8 in 833 mm |
| 長度 | 35.7 in 906 mm |
| 底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 操作壓力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| 爪開口 | 39.1 in 992 mm |
功能一覽
產品規格 2350 mm (92 in),栓接式刀刃
了解 2350 mm (92 in),栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 滑移轉向裝載機
2350 mm (92 in),栓接式刀刃
已選擇
- 寬度
- 92 in
- 2350 mm
- 重量
- 1391.1 lb
- 631 kg
- 高度 - 抓斗封閉
- 32.8 in
- 833 mm
鏟斗 - 滑移轉向裝載機
2198 mm (86 in),栓接式刀刃
- 寬度
- 86 in
- 2198 mm
- 重量
- 1347 lb
- 611 kg
- 高度 - 抓斗封閉
- 32.8 in
- 833 mm
鏟斗 - 滑移轉向裝載機
1730 mm (68 in)、栓接式刀刃
- 寬度
- 68.1 in
- 1730 mm
- 重量
- 1111.1 lb
- 504 kg
- 高度 - 抓斗封閉
- 20.7 in
- 525 mm