攝影棚拍攝

工業高性能鏟斗 1883 mm (74")、栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
74.1 in
1883 mm
容量
0.75 yd³
0.57 m³
重量
694.5 lb
315 kg

總覽

用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。

產品規格 1883 mm (74")、栓接式斗齒

寬度 74.1 in 1883 mm
容量 0.75 yd³ 0.57 m³
重量 694.5 lb 315 kg
高度 21.7 in 550 mm
長度 43 in 1092 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
側壁厚度 0.2 in 5 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1883 mm (74")、栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  1883 mm (74")、栓接式斗齒

查看更多方案