寬度 | 80.2 in 2036 mm |
容量 | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
重量 | 729.7 lb 331 kg |
高度 | 21.7 in 550 mm |
長度 | 43 in 1092 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
側壁厚度 | 0.2 in 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
寬度 | 80.2 in 2036 mm |
容量 | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
重量 | 729.7 lb 331 kg |
高度 | 21.7 in 550 mm |
長度 | 43 in 1092 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
側壁厚度 | 0.2 in 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |