攝影棚拍攝

工業高性能鏟斗 2188 mm (86") 栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
86.1 in
2188 mm
容量
0.88 yd³
0.67 m³
重量
762.8 lb
346 kg

總覽

用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。

產品規格 2188 mm (86") 栓接式斗齒

寬度 86.1 in 2188 mm
容量 0.88 yd³ 0.67 m³
重量 762.8 lb 346 kg
高度 21.7 in 550 mm
長度 43 in 1092 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
側壁厚度 0.2 in 5 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2188 mm (86") 栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  2188 mm (86") 栓接式斗齒

查看更多方案