攝影棚拍攝

工業高性能鏟斗 2340 mm (92")、栓接式刀刃

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
92.1 in
2340 mm
容量
0.94 yd³
0.72 m³
重量
855.4 lb
388 kg

總覽

用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。

產品規格 2340 mm (92")、栓接式刀刃

寬度 92.1 in 2340 mm
容量 0.94 yd³ 0.72 m³
重量 855.4 lb 388 kg
高度 22.3 in 566 mm
長度 40.2 in 1022 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
側壁厚度 0.2 in 5 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2340 mm (92")、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  2340 mm (92")、栓接式刀刃

查看更多方案