寬度 | 68.1 " 1730 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
重量 | 701.1 lb 318 kg |
高度 | 22.4 " 568 mm |
長度 | 40.2 " 1022 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 " 16 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。
寬度 | 68.1 " 1730 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
重量 | 701.1 lb 318 kg |
高度 | 22.4 " 568 mm |
長度 | 40.2 " 1022 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 " 16 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |