寬度 | 74.1 " 1883 mm |
容量 | 0.75 yd³ 0.57 m³ |
重量 | 694.5 lb 315 kg |
高度 | 21.7 " 550 mm |
長度 | 43 " 1092 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。
寬度 | 74.1 " 1883 mm |
容量 | 0.75 yd³ 0.57 m³ |
重量 | 694.5 lb 315 kg |
高度 | 21.7 " 550 mm |
長度 | 43 " 1092 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |