寬度 | 86.1 " 2188 mm |
容量 | 0.88 yd³ 0.67 m³ |
重量 | 815.7 lb 370 kg |
高度 | 22.3 " 566 mm |
長度 | 40.2 " 1022 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 " 16 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。
寬度 | 86.1 " 2188 mm |
容量 | 0.88 yd³ 0.67 m³ |
重量 | 815.7 lb 370 kg |
高度 | 22.3 " 566 mm |
長度 | 40.2 " 1022 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 " 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 " 16 mm |
側壁厚度 | 0.2 " 5 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |