寬度 | 79.4 in 2017 mm |
重量 | 754 lb 342 kg |
高度 | 21.4 in 544 mm |
長度 | 43.9 in 1115 mm |
側壁厚度 | 0.5 in 12 mm |
叉齒間隔 | 2.9 in 73 mm |
叉齒厚度 | 0.4 in 10 mm |
叉齒數 | 25 25 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
寬度 | 79.4 in 2017 mm |
重量 | 754 lb 342 kg |
高度 | 21.4 in 544 mm |
長度 | 43.9 in 1115 mm |
側壁厚度 | 0.5 in 12 mm |
叉齒間隔 | 2.9 in 73 mm |
叉齒厚度 | 0.4 in 10 mm |
叉齒數 | 25 25 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |