寬度 | 85.9 " 2182 mm |
重量 | 804.7 lb 365 kg |
高度 | 21.4 " 544 mm |
長度 | 43.9 " 1115 mm |
側壁厚度 | 0.5 " 12 mm |
叉齒間隔 | 2.9 " 73 mm |
叉齒厚度 | 0.4 " 10 mm |
叉齒數 | 27 27 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
主要用於移除和分離土壤及砂中的岩石和大型碎屑。
寬度 | 85.9 " 2182 mm |
重量 | 804.7 lb 365 kg |
高度 | 21.4 " 544 mm |
長度 | 43.9 " 1115 mm |
側壁厚度 | 0.5 " 12 mm |
叉齒間隔 | 2.9 " 73 mm |
叉齒厚度 | 0.4 " 10 mm |
叉齒數 | 27 27 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |