HF221

< 返回

融资和保险
了解详情

概要

Cat® HF 伐木鋸頭經過特別設計,幾乎可在任何應用下切割並集束多樣樹種。持續轉動的高速圓鋸使慣性達到最大,展現絕佳的切割性能。 本產品提供的生產力超越條形鋸和剪切型伐木鋸頭。 在採用組合正確的伐木鋸頭與履帶伐木集束機機型後,可發揮最大的切割能力及集束能力,提高生產力。

單位:
重量 - 局部傾斜 / 完整傾斜 3,783 kg (8,340 lb) / 4,182 kg (9,220 lb) 3,783 kg (8,340 lb) / 4,182 kg (9,220 lb) Less
額定鏟斗容量 (2) 119.0 in 3020.0 毫米 Less
寬度 (底座) 71.0 in 1800.0 毫米 Less
堆積區 5.5 ft² 0.51 m² Less
最大採伐直徑 24.4 in 620.0 毫米 Less
鋸盤直徑 61.0 in 1549.0 毫米 Less
切口 - 齒數 58.8 mm (2.5/16 in) - 18 58.8 mm (2.5/16 in) - 18 Less
伐木鋸馬達 160 cc 可變排量活塞泵 160 cc 可變排量活塞泵 Less
伐木鋸速度 1175.0 r/min 1175.0 r/min Less
伐木鋸液壓裝置 - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 巴 (4,500 psi) 113 L/m (30 gpm) / 310 巴 (4,500 psi) Less
收集臂汽缸 - F/P 緩衝式 - 190 L/m (50 gpm),220 巴 (3,200 psi) 緩衝式 - 190 L/m (50 gpm),220 巴 (3,200 psi) Less
傾斜,局部與完整 - F/P 190 L/m (51 gpm),260 巴 (3,770 psi) 190 L/m (51 gpm),260 巴 (3,770 psi) Less
喉管開口 44.0 in 1118.0 毫米 Less