SS-56

< 返回

融资和保险
了解详情

概要

單位:
單次採伐能力 22.0 in 56.0 cm Less
堆積容量 4.0 ft² 0.37 m² Less
總重量 6220.0 磅 2821.0 公斤 Less
額定鏟斗容量 (2) 95.0 in 241.0 cm Less
鏟刀轉速 1300.0 r/min 1300.0 r/min Less
控制方向的伐木能力 30.0 in 76.0 cm Less

寬度

寬度 68.0 in 173.0 cm Less