攝影棚拍攝

連枷割草機 HMF110

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

工作寬度
39.4 in
1000 mm
所需的液壓系統分部
標準流量
標準流量
總寬度
46.6 in
1184 mm

總覽

割草機是高效率切割和疏鬆植被和雜草的理想之選。

產品規格 HMF110

工作寬度 39.4 in 1000 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
總寬度 46.6 in 1184 mm
最佳液壓流量 50-80 L/min (13-21 gpm) 50-80 L/min (13-21 gpm)
切割直徑上限 50-75 mm (2-3") 50-75 mm (2-3")
每個碾輪的擺動齒 16 16
長度 33.1 in 842 mm
總高度 29.2 in 741 mm
重量 831.1 lb 377 kg
驅動方法 V 型皮帶驅動 V 型皮帶驅動
馬達 軸向活塞 軸向活塞
最佳液壓壓力 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
碾輪速度 2540-2620 RPM 2540-2620 RPM

了解 HMF110 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® HMF210 連枷割草機作業中

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® HMF210 連枷割草機作業中

360 View