工作寬度 | 39.4 in 1000 mm |
所需的液壓系統分部 | 標準流量 標準流量 |
總寬度 | 46.6 in 1184 mm |
最佳液壓流量 | 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm) |
切割直徑上限 | 50-75 mm (2-3") 50-75 mm (2-3") |
每個碾輪的擺動齒 | 16 16 |
長度 | 33.1 in 842 mm |
總高度 | 30.2 in 766 mm |
重量 | 844.4 lb 383 kg |
驅動方法 | V 型皮帶驅動 V 型皮帶驅動 |
馬達 | 軸向活塞 軸向活塞 |
最佳液壓壓力 | 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi) |
碾輪速度 | 2560-2630 RPM 2560-2630 RPM |