攝影棚拍攝

建築叉具 1524 mm (60")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
52 in
1320 mm
寬度
98.3 in
2498 mm
重量
1172.9 lb
532 kg

總覽

適用於重載型應用。

產品規格 1524 mm (60")

高度 52 in 1320 mm
寬度 98.3 in 2498 mm
重量 1172.9 lb 532 kg
叉齒長度 60 in 1524 mm
叉齒寬度 5.9 in 150 mm
叉齒高度 33.1 in 841 mm
叉齒厚度 3 in 75 mm
叉齒重量 370.4 lb 168 kg
聯合重量 2120.8 lb 962 kg
總長度 85.4 in 2169 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 1524 mm (60") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

查看這些項目現有的方案:  1524 mm (60")

查看更多方案