高度 | 52 in 1320 mm |
寬度 | 98.3 in 2498 mm |
重量 | 1172.9 lb 532 kg |
叉齒長度 | 72 in 1829 mm |
叉齒寬度 | 5.9 in 150 mm |
叉齒高度 | 33.1 in 841 mm |
叉齒厚度 | 3 in 75 mm |
叉齒重量 | 418.9 lb 190 kg |
聯合重量 | 2215.6 lb 1005 kg |
總長度 | 97.4 in 2473 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
高度 | 52 in 1320 mm |
寬度 | 98.3 in 2498 mm |
重量 | 1172.9 lb 532 kg |
叉齒長度 | 72 in 1829 mm |
叉齒寬度 | 5.9 in 150 mm |
叉齒高度 | 33.1 in 841 mm |
叉齒厚度 | 3 in 75 mm |
叉齒重量 | 418.9 lb 190 kg |
聯合重量 | 2215.6 lb 1005 kg |
總長度 | 97.4 in 2473 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |