總覽
駕駛員可從座椅上以液壓方式調整叉齒間距。
| 高度 | 58.9 in 1497 mm |
| 寬度 | 84 in 2134 mm |
| 總寬度 | 86 in 2184 mm |
| 重量 | 26.7 in 678.1 mm |
| 重量 | 26.7 in 678.1 mm |
| 長度 | 21.7 in 550 mm |
| 長度 | 21.7 in 550 mm |
| 叉齒間隔 | 387mm-1853mm (15.2in-73in) 387mm-1853mm (15.2in-73in) |
| 介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
| 介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |