攝影棚拍攝

托板叉具托架 1397 mm (55")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
22.8 in
580 mm
寬度
55 in
1397 mm
重量
310.9 lb
141 kg

總覽

托板叉具托架適用於在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1397 mm (55")

高度 22.8 in 580 mm
寬度 55 in 1397 mm
重量 310.9 lb 141 kg
長度 10 in 253 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1397 mm (55") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  1397 mm (55")

查看更多方案