攝影棚拍攝
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
照片 (7)

1300 mm (51 in),滑移轉向接頭,III 級,906-908 托板叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
25 in
634 mm
寬度
51.2 in
1300 mm
總寬度
51.7 in
1312 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

用於滿足各種物料處理需求,例如在建築和工地移動龐大或板裝的物料、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子,以及類似的工作。
Cat

重載型靠背

重載型靠背結構,不僅功能齊全、耐用且易於透視。其為駕駛員提供保護,免受移動的負載影響,同時維持對叉具尖端的優異能見度。
Cat

切口軌道型托架

切口軌道型托架設計可讓叉具叉齒能夠輕鬆地重新隔間或變更並鎖定在適當的位置。
Cat

一個托架,可用於所有搬運功能

叉具托架旨在滿足最大型機器的負載搬運功能,使一個組件即可滿足所有型號的需求。

產品規格 1300 mm (51 in),滑移轉向接頭,III 級,906-908

高度 25 in 634 mm
寬度 51.2 in 1300 mm
總寬度 51.7 in 1312 mm
重量 242.9 lb 110.2 kg
長度 9.6 in 245 mm
叉齒間隔 250-1172 mm (9.8-46.1 in) 250-1172 mm (9.8-46.1 in)
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1300 mm (51 in),滑移轉向接頭,III 級,906-908 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!