1524 mm (60 in),插銷式,III 級
全新

1524 mm (60 in),插銷式,III 級 托板叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
25 in
635 mm
寬度
60 in
1524 mm
總寬度
60 in
1524 mm

功能一覽

切口軌道型托架

切口軌道型托架

切口軌道式叉架設計,使托板叉具的叉齒可輕鬆更換或替換,並可鎖定於定位。
單傾斜插銷式

單傾斜插銷式

專為搭配單傾斜插銷式反鏟裝載機所設計,堅固耐用且壽命長久
扭矩管

扭矩管

扭矩管可提供額外的強度與支撐,延長托架的使用壽命。

產品規格 1524 mm (60 in),插銷式,III 級

高度 25 in 635 mm
寬度 60 in 1524 mm
總寬度 60 in 1524 mm
重量 597.2 lb 270.9 kg
長度 17.4 in 442 mm
叉齒間隔 442mm-1369mm (17.4in-53.9in) 442mm-1369mm (17.4in-53.9in)
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1524 mm (60 in),插銷式,III 級 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖