EMCP 4 控制
EMCP 4 包含下列控制:
- 自動/起動/停止控制
- 速度和電壓調整
- 引擎循環發動
- 24 伏特直流電操作
- 環境密封前面
- 文字警報/事件描述
數位指示器
- RPM
- 直流電伏特數
- 作業時數
- 油壓 (psi、kPa 或 bar)
- 冷卻液溫度
- 伏特 (L-L 及 L-N)、頻率 (Hz)
- 安培數 (每相與平均)
警告/停機指示燈
EMCP 4 採用一般 LED 指示燈,進行下列警示和停機情況的指示
- 低油壓
- 高冷卻液溫度
- 超速
- 緊急停止
- 起動失敗 (過度曲柄發動)
- 低冷卻液溫度
- 低冷卻液液位
可編程的保護繼電功能
- 發電機相序
- 過高/過低電壓 (27/59)
- 過高/過低頻率 (81 o/u)
通訊
- 6 個數位輸入
- 緊急停止按鈕
- 6 點繼電器輸出 (Form A)
- 1 個類比輸出
相容性
EMCP 4 與下列裝置相容: