EMCP 4 控制
EMCP 4 包含下列控制:
- 自動/起動/停止控制
- 速度和電壓調整
- 引擎循環發動
- 可編程循環計時器
- 24 伏特直流電操作
- 環境密封前面
- 文字警報/事件描述
數位指示器
- RPM
- 直流電伏特數
- 作業時數
- 油壓 (psi、kPa 或 bar)
- 冷卻液溫度
- 伏特 (L-L 及 L-N)、頻率 (Hz)
- 安培數 (每相與平均)
- ekW、kVA、kVAR、kW-hr、%kW、PF
警告/停機指示燈
EMCP 4 採用一般 LED 指示燈,進行下列警示和停機情況的指示
- 低油壓
- 高冷卻液溫度
- 超速
- 緊急停止
- 起動失敗 (過度曲柄發動)
- 低冷卻液溫度
- 低冷卻液液位
可編程的保護繼電功能
- 發電機相序
- 過高/過低電壓 (27/59)
- 過高/過低頻率 (81 o/u)
- 反向功率 (kW) (32)
- 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
- 過電流 (50/51)
通訊
- 6 個數位輸入
- 緊急停止按鈕
- 6 點繼電器輸出 (Form A)
- 2 點繼電器輸出 (Form C)
- 2 個數位輸出
- 1 個類比輸出
- 客戶資料連結 (Modbus RTU)
- 配件模組資料連結
- 串聯式信號器模組資料連結
相容性
EMCP 4 與下列裝置相容:
- 遠端 CAN 信號器
- 遠端序列信號器
- 本端信號器
- 遠端監控軟體
- 數位 I/O 模組
- RTD 模組
- 熱電偶模組