外罩

發電機組外罩 C13 隔音外罩 50 和 60 Hz

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

長度
4930 mm
4930 mm
高度
2221 mm
2221 mm
寬度
1620 mm
1620 mm

總覽

這些原廠安裝的隔音外罩結合了內置超臨界級消音器,設計用於提升一體式燃油箱底座或選配雙壁型一體式燃油箱底座上的安全性和美學價值,以實現全面的防漏機制。

產品規格 C13 隔音外罩 50 和 60 Hz

長度 4930 mm 4930 mm
高度 2221 mm 2221 mm
寬度 1620 mm 1620 mm
重量 4667 kg 4667 kg

了解 C13 隔音外罩 50 和 60 Hz 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C13 隔音外罩 50 和 60 Hz

查看更多方案