外罩

發電機組外罩 6.8-22 kVA SA 外罩

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

寬度
876 mm
876 mm
長度
1704 mm
1704 mm
高度
1268 mm
1268 mm

總覽

6.8 – 22 kVA SA 外罩系列的精巧模組化設計可確保在最嚴苛的環境中實現絕佳性能。設計採用模組化原理,具有可互換的組件能夠現場維修。快拆式門片和檢修口面板可提供最佳的維修和保養檢修便利性。

產品規格 6.8-22 kVA SA 外罩

寬度 876 mm 876 mm
長度 1704 mm 1704 mm
高度 1268 mm 1268 mm
重量 575 - 719 kg 575 - 719 kg

了解 6.8-22 kVA SA 外罩 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  6.8-22 kVA SA 外罩

查看更多方案