外罩

發電機組外罩 C18 隔音外罩 50 和 60 Hz

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

重量
5952 kg
5952 kg
寬度
1920 mm
1920 mm
長度
5320 mm
5320 mm

總覽

這些原廠安裝的隔音外罩結合了內置超臨界級消音器,設計用於提升一體式燃油箱底座或選配雙壁型一體式燃油箱底座上的安全性和美學價值,以實現全面的防漏機制。

產品規格 C18 隔音外罩 50 和 60 Hz

重量 5952 kg 5952 kg
寬度 1920 mm 1920 mm
長度 5320 mm 5320 mm
高度 2,289 mm 2,289 mm

了解 C18 隔音外罩 50 和 60 Hz 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C18 隔音外罩 50 和 60 Hz

查看更多方案